Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    125-9955: ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ

    Номер по каталогу: 125-9955
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Светодиодные лампы 24 В (красный свет)

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 0
    • Длина (мм): 0
    • Описание: Одиночный светодиод
    • Полярность: Биполярная
    • Стандартный цвет: 0
    • Тип источника света: Светодиодные лампы
    • Тип крепления: Основание с направляющими — T5.5
    • Тип стекол: 0
    • Цвет рассеивателя: Красный
    meng
    3512B 3508B 3516C 3512C 3516B 3508C 3512 C32 3516 3508

    petr
    3512C 3516C 3516B

    ieng
    3516 3512C 3516B

    epg
    3406C PMG3516 3508B 3516 PM3508 3512 3508 G3412 G3516B G3406 3412C PM3512 3412