Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    125-9956: ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ

    Номер по каталогу: 125-9956
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Светодиодные лампы 24 В (желтый свет)

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 24 volts, 24 В
    • Описание: Одиночный светодиод, Single LED
    • Полярность: Bi-Polar, Биполярная
    • Тип источника света: LED Bulbs, Светодиодные лампы
    • Тип крепления: Основание с направляющими — T5.5, Slide Base -- T5.5
    • Цвет рассеивателя: Янтарный, Amber