Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    126-9077: ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА

    Номер по каталогу: 126-9077
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка гидравлического цилиндра Cat®

    Описание:
    Головка или крышка гидравлического цилиндра соединена со штоковой полостью или корпусом гидравлического цилиндра при помощи резьбы или болтов. Основной функцией крышки гидравлического цилиндра является удерживание давления внутри штоковой полости или корпуса цилиндра. В крышке гидравлического цилиндра также находится встроенное штоковое уплотнение, которое защищает гидравлическую систему от попадания извне загрязняющих веществ.


    Характеристики:
    Цилиндры Cat имеют инновационную систему уплотнений, которая поглощает скачки давления, противостоит боковой нагрузке и обеспечивает лучшую защиту от проникновения загрязняющих веществ в сравнении с конкурирующими конструкциями.


    Рекомендованное применение:
    Крышки гидравлических цилиндров Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    articulated dump truck
    D250E