Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    127-2448: КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

    Номер по каталогу: 127-2448
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремонтный комплект головки блока цилиндров

    Описание:

    • Комплект включает детали для восстановления головки блока цилиндров.


    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10,5
    • Высота (мм): 266,7
    • Длина (дюймы): 33
    • Длина (мм): 838,2
    • Ширина (мм): 495,3
    engine - generator set
    3612 3606 3608 3616 C280-12