Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    127-4415: МУФТА

    Номер по каталогу: 127-4415
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Муфта коленчатого патрубка

    Описание:

    • Муфты коленчатых патрубков являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличении времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,1
    • Длина (дюймы): 6,68
    wheel-type loader
    994K

    engine - generator set
    PM3516 3516B 3516 PP3516

    off-highway truck
    793D 789 793C 785C 789B 789C 789D

    excavator
    5230 5230B

    engine - industrial
    3516B 3516