Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    127-5411: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 127-5411
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Распределительный вал

    Описание:

    • Распределительные валы находятся на одной линии с цилиндрами двигателя. Кулачки распределительного вала соответствуют клапанам двигателя. При вращении распределительного вала они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,2
    • Высота (мм): 132,08
    • Длина (дюймы): 38,5
    • Длина (мм): 977,9
    • Ширина (мм): 132,08
    engine - generator set
    3512B

    engine - industrial
    3512B

    off-highway truck
    777D, 785, 785C, 797, 784C