Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    127-6929: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 127-6929
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка топливоперекачивающего насоса

    Описание:

    • Втулки являются важными компонентами топливоперекачивающих насосов, подающих топливо из баков в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,8
    • Высота (мм): 20,32
    • Длина (дюймы): 3,75
    • Длина (мм): 95,25
    • Ширина (мм): 69,85
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.