Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    127-8260: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 127-8260
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Распределительный вал

    Описание:

    • Распределительные валы находятся на одной линии с цилиндрами двигателя. Кулачки распределительного вала соответствуют клапанам двигателя. При вращении распределительного вала они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,5
    • Высота (мм): 241,3
    • Длина (дюймы): 55
    • Длина (мм): 1,397,00
    • Ширина (мм): 152,4
    engine - generator set
    3516B PP3516 PM3516

    wheel-type loader
    994F, 994H, 994D

    petroleum products
    3516B PP3516 PM3516

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    793C, 789, 789D, 789B, 793D, 785C, 789C