Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    130-7580: Вращающийся проблесковый маячок

    Номер по каталогу: 130-7580
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Проблесковый маячок 12 В

    Описание:
    в проблесковых маячках Cat® установлены яркие галогенные лампы, закрепленные на вращающемся основании. Яркие лампы проблесковых маячков обеспечивают безопасность на рабочей площадке при недостаточной освещенности, предупреждая рабочих о включении и передвижении оборудования. Яркие и долговечные проблесковые маячки устойчивы к воздействию вибрации и выдержат любые условия (за редкими исключениями). Проблесковые маячки Cat подходят для машин любых габаритов, включая технику предыдущих поколений.
    Характеристики:
    • Проблесковый маячок
    • Основание с креплением на 3-х болтах
    • 12 В
    • Одноконтактный разъем DIN
    Назначение:
    • Области применения с высокой вибрацией
    • Различные машины Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 12
    • Описание: Вращающийся
    • Тип крепления: С креплением 3 болтами
    • Тип разъема: Прикуриватель
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.