Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    131-2627: БОЛТ

    Номер по каталогу: 131-2627
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.97, 0.97
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2.50, 2.5
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Завершить: Phosphate and Oil Coated, Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6, 6
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 1 1/2 - 6
    • Резьба: Coarse Thread UNC, Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 2.25, 2.25