Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    131-5537: БЛОК СЕРДЦЕВИНЫ

    Номер по каталогу: 131-5537
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Патрон турбокомпрессора

    Описание:

    • Картриджи являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный картридж турбокомпрессора
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10,8
    • Высота (мм): 274,3
    • Длина (дюймы): 7,9
    • Длина (мм): 200,7
    • Ширина (мм): 200,7
    engine - generator set
    3304B 3304

    wheel-type loader
    950E, 950B, 950B/950E

    wheel-type skidder
    515, 525

    track-type skidder
    517 527