Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    132-1183: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 132-1183
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, прямоугольное сечение

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Форма: Прямоугольный
    wtt
    844K, 854G, 844, 854K, 844H

    wtl
    994K, 992K, 992D, 994F, 990, 992G, 993K, 990K, 994D, 994H, 990 II 990H