Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    132-7168: Воздушный фильтр двигателя

    Номер по каталогу: 132-7168
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной воздушный фильтр двигателя сверхвысокой эффективности

                                        
    Имеет смысл выбирать оригинальные фильтры Cat® для защиты вашего прибыльного оборудования.
    Воздушные фильтры двигателя сверхвысокой эффективности Cat разработаны в соответствии с потребностями повышенного уровня фильтрации и грязеемкости. Воздушные фильтры двигателя сверхвысокой эффективности Cat изготовлены в четком соответствии с техническими характеристиками и обеспечивают повышенную начальную и общую эффективность, усиливая защиту двигателя. Благодаря уникальной поверхности фильтрации срок службы фильтра почти в шесть раз больше по сравнению со стандартными фильтрами. Фильтрующие элементы фильтров сверхвысокой эффективности способствуют бесперебойной работе оборудования и продлевают срок его эксплуатации, снижая объем попадания загрязняющих веществ в двигатель.
    Эти воздушные фильтры специально предназначены для оборудования Cat и работают эффективно в любых рабочих условиях. Настоятельно рекомендуем использовать их там, где очень мелкие частицы пыли и сажи составляют высокий процент загрязняющих веществ в воздухе. Мелкие частицы спекаются на поверхности, повышая уровень фильтрации и обеспечивая мгновенную защиту важных компонентов системы.
    Выбор воздушных фильтров Cat благотворно влияет на ваше оборудование, окружающую среду и итоговый результат.
    Характеристики:
    • Превышает срок эксплуатации стандартных фильтров в шесть раз
    • Обладает особенной эффективностью в условиях мелкой пыли и сажи
    • Сниженный уровень засоряемости и более сильный поток воздуха позволяют двигателю работать на основе более чистого воздуха

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Главное и вспомогательное: Главное
    • КПД: Фильтры сверхвысокой эффективности
    • Тип уплотнения: Радиальное уплотнение
    wheel-type loader
    993K, 992K

    motor grader
    24

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70

    track type tractors
    D11TCD

    wheel dozer
    854K

    off-highway truck
    776C, 777D, 777C

    excavator
    385C, 349D2, 345D, 349D2 L 390D, 385C L 349D L 345D L 390D L

    engine - industrial
    C27 C32

    track-type tractor
    D11T, D11R, D9T, D11N