Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    133-8789: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 133-8789
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    integrated toolcarrier
    IT28G

    road reclaimer
    RM-500

    wheel-type loader
    980G II 930K 980G, 924K 928G, 980H