Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    133-8890: Игольчатый подшипник с кольцом

    Номер по каталогу: 133-8890
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Игольчатый упорный подшипник с кольцом Cat® (только кольцо)

    Описание:
    Кольца упорного подшипника Cat предназначены для обеспечения осевого размещения для упорных игольчатых подшипников Cat и корпусов в сборе в поддержку больших осевых нагрузок и высоких скоростей вращения.

    Характеристики:
    • Способны переносить высокие осевые нагрузки
    • Поддерживают высокую скорость вращения
    • Требуют минимального пространства для установки
    • Упрочненные для дополнительной жесткости
    • Быстрая установка

    Применение:
    Кольца упорного подшипника используются с упорными игольчатыми подшипниками и корпусами в сборе и предназначены для больших осевых нагрузок и высоких скоростей вращения. Кольца упорного подшипника обычно используются там, где необходимо осевое размещение упорных игольчатых подшипников и корпусов в сборе, например в коробках передач в сборе.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Роликовый подшипник Classic
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,38
    • Внутренний диаметр (мм): 9,57
    • Высота (дюймы): 0,06
    • Высота (мм): 1,52
    • Наружный диаметр (дюймы): 1,18
    • Наружный диаметр (мм): 30
    earthmoving compactor
    825C 826C 825G 826G II 826G

    wheel-type loader
    980C 980G II 980G 980F 980F II

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406C 3406B

    engine - truck
    3406C 3406B

    engine - industrial
    3406B 3406C HT400 SR4

    articulated dump truck
    D350E D35HP D400E D400 D400D D40D

    road reclaimer
    SS-250 RM-350B RR-250 RM-250C RM-350 SM-350 SS-250B RR-250B

    cold planer
    PM-465

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    824G 824C 824G II 814B

    pipelayer
    583R 587R 578

    excavator
    375-A L 375-A 5080 245D

    marine products
    3406C 3406B

    wheel tractor-scraper
    627E 623F 621E 621F 623E 621B 623B 627F 621 627B

    track-type tractor
    8A 8SU D8R 8 8U D8N 57H D8R II