Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    134-0710: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 134-0710
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    vibratory single drum smooth
    CS-433E, CS-423E, CS44

    vibratory single drum pad
    CP-433E, CP44

    asphalt pavers
    BG-2455C, AP-1000B, AP-1055B, BG-240C, BG-260C, AP-900B

    off highway trucks
    789C