Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    134-0944: СОПЛО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 134-0944
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопло топливной форсунки

    Описание:

    • Сопла топливной форсунки являются важным компонентом системы впрыска топлива, они обеспечивают полное сгорание топлива и точную эмиссию для оптимальной работы двигателя.

    Характеристики:

    • Для топливных форсунок Cat® используются специальные металлы и собственные процессы производства и конструирования для того, чтобы продукция соответствовала современным требованиям, предъявляемым к производительности, давлению впрыска и выбросам.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 38,1
    • Длина (мм): 221,0
    • Ширина (мм): 38,1
    teng
    3406C