Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    134-6946: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 134-6946
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг контура управления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических жидкостей на основе нефти, воды или синтетических жидкостей.


    Характеристики:
    Включает резиновую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим жидкостям, проволочную усиливающую спираль, специальную внешнюю оболочку, устойчивую к погодным условиям. Имеет маленький внешний диаметр (OD), делающий его пригодным для прокладки в тесных гидравлических системах. Такая конструкция обеспечивает легкую установку, длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для эксплуатации в условиях среднего давления.

    экскаваторы для лесозаготовительных работ
    345CFMST

    колесные экскаваторы
    W345CMH

    гусеничные экскаваторы
    349D, 345CMH, 345DL, 345CLVG, 345DLVG, 345CVGOEM, 345DOEM, 320DRR, 345CLVGOEM, 349D2L, 325CCR, 320DLRR, 323D, 345CL, 323DL, 320DL, 349DL, 349D2, 345C, 349DLVG, 345CLWVG, 349D2OEM, 320D, 349DOEM, 345D