Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    135-1624: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 135-1624
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Всасывающий гидравлический шланг в сборе

    Описание:
    Используется для перекачивания гидравлических жидкостей на основе нефти.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, тканую или плетеную оплетку с проволочной спиралью для сопротивления вакууму и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Всасывающая сторона с низким давлением или обратные контуры.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 1111, 1111
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 250, 250
    • Тип: 844
    • Типоразмер: -16, -16
    • Типоразмер (дюймы): -16, -16