Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    135-4061: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 135-4061
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    wheel loaders
    972M

    it
    IT62H

    wktl
    FUSION

    ttl
    963K, 953D, 963D, 953K

    wtl
    97AM 950 GC 972M, 950H, 972H, 966M XE 930H, 966H, 962M, 962H, 950K, 962K, 972M XE 972K, 966M, 950M, 950M Z 938H, 972L, 950L, 966K XE 966K, 928HZ, 962M Z 966L, 962 962L