Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    135-9896: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 135-9896
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (небольшого диаметра, симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,3
    • Диаметр (дюймы): 2,3
    • Диаметр вала (дюймы): 2
    • Диаметр резьбы (дюймы): 23,03
    • Диаметр фланца (дюймы): 24,61
    • Длина (дюймы): 2,283
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    track-type tractor
    7U D7R, D7H, 7S 57H 7A 7SU 7