Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    136-3643: КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ РАДИАТОРА

    Номер по каталогу: 136-3643
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Назначение: Allows installation of radios in Cat radio ready machines., Возможность установки радио в машины, подготовленные к установке радиоприемника Cat.
    • Связанные запасные части: Для завершения установки необходимы следующие элементы: жгут проводов 200-5728, втулка 4E-1411 (20 мм) или 241-4939 (28 мм), The following parts are necessary to complete the install: 200-5728 harness and 4E-1411 bushing (20 mm) or 241-4939 bushing (28 mm)
    • Совместимость: Машины, подготовленные к установке радиоприемника Cat, Cat radio ready machines
    • Содержит: Винт 100-2881 (4), монтажный кожух 106-8142, жгут проводов 106-8153 и 200-5728, динамик 106-8154 (2), кронштейн 275-2138, кабельные накладки 3S-2093 (4), втулка 4E-1411 и 241-4939, винт 4M-8478, шайба стопорная 3B-4503 (4), шайба 6V-7699 (4), антенна 8E-1118, кабель 8R-6111, 100-2881 Screw(4), 106-8142 Mounting Shell, 106-8153 & 200-5728 Harness, 106-8154 Speaker(2), 275-2138 Bracket, 3S-2093 Cable Strap(4), 4E-1411 & 241-4939 Bushing, 4M-8478 Screw, 3B-4503 Lock Washer(4), 6V-7699 Washer(4), 8E-1118 Antennae, 8R-6111 Cable