Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    136-7400: УПЛОТНЕНИЕ П-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

    Номер по каталогу: 136-7400
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С; форма уплотнения: опорное кольцо

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 8,75
    • Внутренний диаметр (мм): 222,20
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 241,35
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 9,50
    • Форма уплотнения: Тип C — сменное кольцо
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,54
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм): 13,65
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.