Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    136-7711: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 136-7711
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фланцевый подшипник скольжения

    Описание:
    Фланцевый подшипник скольжения Cat® для машинных соединений поддерживает вращательное и осевое движение между соединениями рамы и навесным оборудованием. Оригинальные штифты и подшипники скольжения Cat рассчитаны на эксплуатацию в составе системы, что обеспечивает ожидаемую производительность и эффективность. Инженеры-проектировщики Caterpillar контролируют производственный процесс и соблюдение всех требований к размерам, материалам, обработке всех деталей, позволяя каждой детали работать и изнашиваться одновременно с окружающими и зависимыми деталями.


    Характеристики:
    Фланцевые подшипники скольжения Cat, рассчитанные на тяжелую эксплуатацию, изготовлены из качественной стали и усилены для обеспечения максимальной прочности и длительного срока службы. Они работают системно на машинах Cat и успешно прошли испытания в самых тяжелых условиях. Максимальная прочность и сопротивляемость помогают снизить общие затраты, они имеют длительный срок службы, высокую сопротивляемость к износу и защиту от стирания и отслаивания даже при работе под высокими нагрузками.


    Рекомендуемое применение:
    Фланцевые подшипники скольжения Cat предназначены для работы в условиях, требующих наличия прочных и долговечных подшипников. Подшипники скольжения Cat являются лучшим выбором для достижения максимальной производительности в требовательных условиях. Их конструкция предполагает согласование с сопрягаемым штифтом.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешняя канавка: Нет
    • Внутренняя канавка: Нет
    • Материал: Сталь
    • Поперечные отверстия: Нет
    • Приблизительная общая длина (мм): 54
    • Приблизительный внутренний диаметр (мм): 80
    • Приблизительный наружный диаметр (мм): 95
    wheeled excavator
    M315