Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    136-9349: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 136-9349
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорные катки (высокий фланец, пружинное стопорное кольцо)

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    Характеристики:

    • Опорные катки с высоким фланцем имеют более высокие по сравнению с обычными траковыми катками фланцы, обеспечивающие улучшенную поддержку и направление.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,76
    • Диаметр резьбы (мм): 197
    • Диаметр фланца (дюймы): 9,33
    • Диаметр фланца (мм): 237
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Тип фланца: Два фланца
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.