Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    136-9360: ПОРШЕНЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 136-9360
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поршень

    Описание:

    • Поршни являются компонентами поршневых двигателей и соединены шатунами с коленчатым валами.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 13,5
    • Высота (мм): 342,9
    • Длина (дюймы): 19
    • Длина (мм): 482,6
    • Ширина (мм): 355,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.