Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-2817: ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ

    Номер по каталогу: 137-2817
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прямой подшипник скольжения

    Описание:
    Подшипник скольжения Cat® для машинных соединений поддерживает вращательное движение между соединениями рамы и навесным оборудованием. Оригинальные штифты и подшипники скольжения Cat рассчитаны на эксплуатацию в составе системы, что обеспечивает ожидаемую производительность и эффективность. Инженеры-проектировщики Caterpillar контролируют производственный процесс и соблюдение всех требований к размерам, материалам, обработке всех деталей, позволяя каждой детали работать и изнашиваться одновременно с окружающими и зависимыми деталями.


    Характеристики:
    Подшипники скольжения Cat, рассчитанные на тяжелую эксплуатацию, изготовлены из качественной стали и усилены для обеспечения максимальной выносливости и длительного срока службы. Они работают системно на машинах Cat и успешно прошли испытания в самых тяжелых условиях. Максимальная прочность и сопротивляемость помогают снизить общие затраты, они имеют длительный срок службы, высокую сопротивляемость к износу и защиту от стирания и отслаивания даже при работе под высокими нагрузками.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники скольжения Cat предназначены для работы в условиях, требующих наличия прочных и долговечных подшипников. Подшипники скольжения Cat являются лучшим выбором для достижения максимальной производительности в требовательных условиях. Их конструкция предполагает согласование с сопрягаемым штифтом.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешняя канавка: Нет
    • Внутренняя канавка: Да
    • Материал: сталь
    • Поперечные отверстия: Да
    • Приблизительная общая длина (мм): 100
    • Приблизительный внутренний диаметр (мм): 100
    • Приблизительный наружный диаметр (мм): 116
    forestry excavators
    322CFMHW

    wheeled excavator
    M325B W345B II

    work tool
    S3090 VHS-30 S2070 S365B S390 S2090 S3050 S340 S30350 S440 S385C VHS-10 VHS-60/3 VHS-30/3 VHS-40/3 VHS-60 S325B S320B S465 S2050 VHS-50/3 S325 S3070 VHS-70/3 S490 S385B VHS-40 S365C S305 S320 S340B VHS-70 S365 VHS-50

    forest products
    TK1051, 322C

    excavator
    345B II 330B L 322B L 325B L 345B L 325C, 322C FM 330C L 324D FM 330-A 345B II MH 385B, 325B, 325B LN 345B, 365B L 330B LN 330 L 325-A

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    330L, 322BL, 325BL, 345BIIL, 330BL, 345BL, 325BLN, 325CL, 322B, 330