Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-3301: БОЛТ ПОД ШЕСТИГРАННИК

    Номер по каталогу: 137-3301
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Bolt

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,6299
    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D6K2, D6K XL D6K2 LGP D6K2 XL D6K LGP

    wheeled excavator
    M312

    wheel-type loader
    992K, 993K, 992G, 992KLRC, 993KLRC

    petroleum products
    TH55FT-E90 TH55 CX48-P2300 TH48-E80 TH55-E70 TH48-E70

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    wheel loaders
    992K, 993K, 992G, 992KLRC, 993KLRC

    track type tractors
    D6K2, D6K2XL