Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-3656: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 137-3656
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип а

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,35
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 3,94
    • Форма уплотнения: Тип A
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,35
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.