Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-5636: Сливной патрубок в сборе

    Номер по каталогу: 137-5636
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Steel Tube Assembly

    Описание:
    Патрубки в сборе Cat соответствуют высочайшим стандартам качества и надежности. Эти прочные патрубки в сборе, также именуемые трубками, предназначены для подачи жидкостей или газов и изготавливаются с высокой точностью в соответствии с конкретной сферой применения. При изготовлении каждого патрубка в сборе Cat используются непревзойденные материалы и процессы, которые учитывают требования к давлению и силе потока и обеспечивают длительный срок службы и надлежащую работоспособность машины. Все патрубки в сборе Cat предназначены для специального применения и сконструированы и изготовлены с учетом точных требований допусков, благодаря чему четко соответствуют имеющимся на вашей машине Cat системам.

    Характеристики:
    • Рассчитаны на определенное рабочее давление
    • Прямая замена OEM

    Назначение:
    Патрубки в сборе Cat предназначены для конкретного применения. Для получения дополнительной информации см. руководство по техническому обслуживанию или свяжитесь с местным дилером Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,7
    • Длина (дюймы): 20
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    engine - industrial
    C-18 3406C C-15 3406E C-16 C16 3406B

    engine - truck
    C-18 3406C C-15 3406E C-16 C16 3406B