+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    137-6114: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Артикул:137-6114
    1 $

    Башмак гусеничной ленты (с тройным грунтозацепом)

    Добавить в список покупок

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.

    Характеристики:

    • Тройные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Тройные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.

    • Размер болта (дюймы): 0,6299
    • Размер болта (мм): M16
    • Ширина башмака (дюймы): 19,7
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 175,5
    • Ширина башмака (мм): 500
    • Тип башмака: Тройные грунтозацепы
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,91