Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-6283: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 137-6283
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник топливоподкачивающего насоса

    Описание:

    • Переходники являются важными компонентами топливоподкачивающих насосов, которые удаляют воздух из топливной системы до запуска двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 71,12
    • Длина (мм): 91,44
    • Ширина (мм): 71,12
    exc
    385C

    meng
    C32 C30

    petr
    TH35-C13T C15 TH35-C15T CX31-P600 C32 TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 C18 TH35-C15I TH48-E80 CX31-C15I

    ieng
    C15 C27 C18 C-15 C-16 C32

    teng
    C15 C-15 3406E C13 C-16 C11