Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-6627: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 137-6627
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Sleeve

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В некоторых креплениях в сборе используются свободные внутренние втулки, поставляемые отдельно. Такие втулки обычно устанавливаются на центральном болтовом соединении.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Применение:
    Втулки входят в состав изолирующих опор различных типов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,85
    • Длина втулки (дюймы): 3,31
    • Наружный диаметр (дюймы): 1,56
    • Тип крепления: Втулка
    est
    30/30 DEUCE

    mg
    24, 24H, 24M

    wheel loaders
    962M, 950M, 962MZ

    motor graders
    24M

    wtl
    950M, 962M, 950M Z 962M Z 962L, 950L, 962