Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-6995: ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 137-6995
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Глушитель

    Описание:

    • Глушители снижают уровень шума, излучаемого выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 731,52
    • Длина (мм): 695,96
    • Ширина (мм): 254
    it
    IT38G

    wtl
    938G