+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    137-8118: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

    Артикул:137-8118
    1 $

    Кольцевое уплотнение

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Внутренний диаметр (дюймы): 16,22
    • Внутренний диаметр (мм): 412,1
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Ширина поперечного сечения (мм): 5,1
    • : 0
    • Высота поперечного сечения (мм): 2,5
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,2