Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-8213: ФЛАНЕЦ

    Номер по каталогу: 137-8213
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Литой металлический фланец Cat®

    Описание:
    Фланец — это кольцо или манжета, как правило, с отверстиями под болты, используемые для соединения двух предметов.

    Свойства:
    Литые металлические фланцы Cat® проектируются для обеспечения оптимальной прочности и надежности.

    Рекомендуемое применение:
    Литые металлические фланцы Cat предназначены для использования в особых ситуациях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 36,83
    • Длина (мм): 157,48
    • Ширина (мм): 129,54
    meng
    C140-16 3516C C175-16

    petr
    3516C 3516 3512E 3516B C175-16

    ieng
    G3516C PMG3516 G3516 C175-20 3516B G3520B G3520J C175-16 3516C

    off highway trucks
    797B

    oht
    795F AC 794 AC 793C, 797F, 793F, 793F AC 795F XQ 793F OEM 793F XQ 793B, 793F CMD 797

    epg
    C175-20 G3520B C175-16 G3520C G3516H G3520E