Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-8254: МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 137-8254
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масляный поддон

    Описание:

    • Масляные поддоны используются для удержания смазочного масла согласно требованиям относительно смазки двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 20
    • Высота (мм): 508
    • Длина (дюймы): 33
    • Длина (мм): 838,2
    • Ширина (мм): 736,6
    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    776B, 777B, 776C, 777C