Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-8843: ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ

    Номер по каталогу: 137-8843
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зубчатый венец

    Описание:
    Шестерня планетарной передачи бортовых редукторов.


    Характеристики:
    Шестерни бортового редуктора Cat® разработаны для обеспечения максимальной производительности системы и сбалансированной жизни системы. Шестерни бортового редуктора Cat имеют собственный процесс изготовления и термообработки, профиль зуба и отделку поверхности для увеличения срока службы сопряженной передачи и достижения оптимальной производительности бортовых редукторов.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 6, 25,1, 0
    com
    836G, 836H, 836K

    wts
    631K, 637K

    wtt
    834G, 834K, 834H

    lhd
    R3000H

    uat
    AD60, AD55, AD55B

    wheel loaders
    988KXE, 988H, 988KLRC, 988K, 986K

    wtl
    986H, 988 XE 988G, 986K, 988K XE 988K, 988H