Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-8857: КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ

    Номер по каталогу: 137-8857
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:

    • Кольца являются креплением, удерживающим компоненты или сборки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 47,6, 0, 234,8
    • Ширина ходовой части (мм): 31,4
    com
    836G, 836H, 836K

    petr
    TH35-E81

    wtt
    834K, 834H, 834G

    uat
    AD60, AD45B, AD55, AD55B

    lhd
    R2900G, R3000H, R1700K

    wheel loaders
    988KLRC, 986K, 988K, 988KXE, 988H

    wtl
    993K, 986K, 988G, 988 XE 986H, 988K XE 988K, 988H