Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-8887: КОЛЛЕКТОР ЛЕВЫЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 137-8887
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Выпускной коллектор

    Описание:

    • Выпускные коллекторы собирают выхлопные газы из нескольких цилиндров в одну трубу.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 265,43
    • Длина (мм): 2,235,20
    • Ширина (мм): 406,4
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.