Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    137-9518: УПОРНАЯ ШАЙБА

    Номер по каталогу: 137-9518
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Washer

    Описание:

    • Шайбы — это плоские кольца, выполненные из металла, резины или пластика, которые размещаются под гайкой или головкой болта и служат для распределения давления при затяжке или между двумя соединяемыми поверхностями.

    cold planer
    PM-565, PM-201, PM-565B

    track-type tractor
    D4H, D5N 4S D4H XL 55, 4P D5M 4A 4 54 D4H III

    pipelayer
    561N, 561M

    track-type skidder
    D4HTSK III 4P 54H D4HTSK II