Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-0022: Защитная пластина MAWPS

    Номер по каталогу: 138-0022
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Серия 20

    Зигзагообразные вставки износостойких блоков Cat обеспечивают износ при трении материала о материал и предотвращают чрезмерный износ, характерный для стандартных защитных пластин, при прохождении по канавкам, параллельным потоку. Более толстый профиль позволяет увеличить срок износа при работе в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 225
    • Серия: Серия 20
    • Толщина (мм): 35
    • Ширина (мм): 200
    wheel-type loader
    988H, 938K 988K, 962M, 924K 930K 966M, 950K, 986K, 986H, 972K, 972M, 962K, 972M XE 966K, 950M, 966M XE 988G, 988K XE 966K XE 988 XE

    work tool


    excavator
    374D L 349D2 L 349D2, 352F XE VG 365B II

    off-highway truck
    770, 775G, 793F, 793D