Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-0023: КРЫШКА

    Номер по каталогу: 138-0023
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Серия 20 для тяжелых условий эксплуатации

    Зигзагообразные вставки износостойких блоков Cat обеспечивают износ при трении материала о материал и предотвращают чрезмерный износ, характерный для стандартных защитных пластин, при прохождении по канавкам, параллельным потоку. Более толстый профиль позволяет увеличить срок износа при работе в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 225
    • Серия: Серия 20 для тяжелых условий эксплуатации
    • Толщина (мм): 50
    • Ширина (мм): 200
    wheel loaders
    988G