Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-0033: Защитная пластина MAWPS

    Номер по каталогу: 138-0033
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    30 Series Heavy Duty Cover

    Зигзагообразные вставки износостойких блоков Cat обеспечивают износ при трении материала о материал и предотвращают чрезмерный износ, характерный для стандартных защитных пластин, при прохождении по канавкам, параллельным потоку. Более толстый профиль позволяет увеличить срок износа при работе в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Серия: Серия 30 для тяжелых условий эксплуатации
    wheel-type loader
    988K, 990 II 990K, 992G, 988G, 990H

    work tool