Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-0052: Защитная пластина MAWPS

    Номер по каталогу: 138-0052
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Серия 50

    Зигзагообразные вставки износостойких блоков Cat обеспечивают износ при трении материала о материал и предотвращают чрезмерный износ, характерный для стандартных защитных пластин, при прохождении по канавкам, параллельным потоку. Более толстый профиль позволяет увеличить срок износа при работе в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 300
    • Серия: Серия 50
    • Толщина (мм): 75
    • Ширина (мм): 250
    wheel-type loader
    994H, 988G, 994K, 994, 994D