Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-0100: ПАЛЕЦ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Номер по каталогу: 138-0100
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Стопорный штифт.


    Характеристики:
    Шток имеет фаски на обоих концах и канавки.


    Рекомендуемое применение:
    Определенные модели ковшей 5230.
    Ссылочные номера по каталогу для фиксатора в сборе: 140-6889, 220-8882.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 38
    • Длина (мм): 203
    exc
    5230, 5230B