Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-0673: ПРАВАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 138-0673
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cutting Edge 30mm

    Описание:
    Правая износостойкая режущая кромка.


    Характеристики:
    Устанавливаемая на болты режущая кромка имеет износостойкий материал (ARM), увеличивающий срок ее службы.


    Рекомендуемое применение:
    Кромки на определенных исполнениях погрузчиков моделей 950 и 962.

    • Высота (дюймы): 14,17
    • Высота (мм): 360
    • Длина (дюймы): 50,51
    • Длина (мм): 1283
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 30
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.