Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-0698: КРОМКА

    Номер по каталогу: 138-0698
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плоская режущая кромка

    Описание:
    Плоская режущая кромка 8 дюймов (203 мм).

    Свойства:
    Толщина режущей кромки 0,63 дюйма (16 мм).
    Длина режущей кромки 6 дюймов (1825 мм).
    Размер болта 0,63 дюйма (16 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Плоская кромка лучше всего подходит для разработки (прокладывания) дороги или выполнения трудоемких работ по обслуживанию (устранение ям). В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,63
    • Высота (мм): 16,00
    • Длина (дюймы): 71,86
    • Длина (мм): 1825,24
    • Ширина (мм): 200,66
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.