Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-1723: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 138-1723
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорные катки гусеницы (пружинное стопорное кольцо)

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (мм): 210
    • Диаметр фланца (мм): 240
    • Размер болта (мм): M20
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    tskd
    527