Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-2515: ШКИВ

    Номер по каталогу: 138-2515
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив генератора

    Описание:

    • Шкивы генератора вращают генераторы с помощью ремней, которые приводятся в движение системами привода вспомогательного оборудования двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 45,7
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 96,5
    exc
    5230

    petr
    CX31-C9I TH35-C11I CX31-C13I C13 C11 TH35-E81 TH35-C13I CX31-C11I CX31-P600

    ttt
    D6R III D11R, D8T, D11N, D9R

    ieng
    C11 C13 C9.3 C-12 C-10

    emp
    MD5150C, MD5125

    teng
    C13 C-12 C-10 C11

    mg
    14M

    pipe
    587T, 583T